피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
logstor@logstor.com
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
T-fitt 01 011114 026x026x026/125 1,1x0,7
LOGSTOR
Bonded Twin Pipe
Powered by
CAD모델 선택
{logstor/bonded_twin_pipe/component_no3490_twin_tee_straight_asmtab.prj},{NB=26-26/125x26-26/125x26-26/125mm_34900026006641_Nordic_Series 1_DN20_DN20-(300)},{BIMSAPI=34900026006641},{IDNR=1},{DN1=20},{DN2=20},{DNPE=26x125_26x125_26x125_1100x700_Series_1},{DESC=Twin Tee straight},{BIMAOA=District heating},{BIMPG=Fittings},{BIMI=PUR/CP},{BIMIS=Series 1},{BIMDS=Nordic},{BIMPM=},{BIMMPM=P235GH EN10217 welded},{BIMMOT=120},{BIMNS=EN 15698-2},{BIMFE=220},{BIMFPC=NT fire 036},{BIMRC=0.1},{BIMM=LOGSTOR International},{BIMWS=www.logstor.com},{SYSID=33760},{BIMMDX=26-26/125x26-26/125x26-26/125mm},{BIMPNX=T-fitt 01 011114 026x026x026/125 1,1x0,7},{BIMMPDX=26},{BIMMPWTX=2.60},{BIMBPWT=2.6},{BIMCPMDX=125},{BIMCPBD=125},{BIMCPMX=PEHD black},{BIMLX=1100 X 700},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 396
HELP_VARIABLE
Company
LOGSTOR
Description
Twin Tee Straight
Bill of material
T-fitt 01 011114 026x026x026/125 1,1x0,7
Area of Application
District heating
Product Group
Fittings
Insulation type
PUR/CP
Insulation series
Series 1
Series 1
DN size
20
20
DN size
20
20
Detection System
Nordic
Nordic
Length
1100 X 700
1100 X 700
mm
Material Number
34900026006641
34900026006641
Level of Detail
High
Low
High
Low
Media Pipe Diameter
26
mm
Media Pipe Wall Thickness
2.60
mm
Casing Pipe Diameter
125
mm
Media Pipe Material
P235GH EN10217 welded
Casing pipe material
PEHD black
Product Name
T-fitt 01 011114 026x026x026/125 1,1x0,7
mm
Weight
7.943
Kg
Max Operating Temperature
120
°C
Max Operating Pressure
PN25
Norm Standard
EN 15698-2
Max Peak Temperature
140
°C
Free Ends
220
mm
Material Description
26-26/125x26-26/125x26-26/125mm
Fire Protection Class
NT fire 036
Roughness Coefficient
0.1
Manufacturer
LOGSTOR International
Lambda Value of PUR
0.027
W/mk
Website
www.logstor.com
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D
CAD 파일 생성
카탈로그 정보
LOGSTOR의 로컬 사무소
District Heating & Cooling
USA
District Heating & Cooling
Australia
LOGSTOR Austria GmbH
District Heating & Cooling
Gastgebgasse 27
A-1230 Wien
Austria
자세히 보기
분류체계
CNS
Geometrical Properties:
LOG:
High
Object Properties:
Order Number:
34900026006641
Physical Properties:
Mass:
7.943
Kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category:
Pipe Fittings
Family work plane based:
0
Family always vertical:
0
Family allow cut with voids:
0
Family mechanical part type:
Valve breaks into part type (Pipe Accessory)